![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15002.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15002.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, canal de fibra 10G X2 850nm 300m DOM SC MMF
#11751
#11751
MXN$2,055
FS P/N: X2-10GSR-85FS P/N: X2-10GSR-85
12 vendidos
151 comentarios
2 preguntas
Compatibilidad:
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
Módulo transceptor compatible con Cisco DS-X2-FC10G-SR, 10G Fibre Channel X2 (MMF, 850nm, 300m, SC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DS-X2-FC10G-SR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia de cable máxima
300m
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-7.3~-1.2dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
123
26
2
0
0
E***a
United States
07 de oct. de 2023
Solid build quality, worked straight away with the FS switch with no errors. On my list to buy again when more is needed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***n
United States
01 de agto. de 2022
So far so good at present time. We just finished/completed all the configurations and then connecting the Nutanix server to FS fiber switch, and to Cisco Core switch - all works fine.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0M***s
United States
12 de sept. de 2017
When you have compatibility issues, the first choice could be FS.COM. These guys can make a perfect combination between different switches. As a personal shopping, I just want to get one unit X2 module can work with my Cisco & Extreme switches. I found many vendors and they cannot do that, at that time, my friends recommended FS to me and firmly said FS can help me. After trying, It’s amazing that they could code the module with high-end code which could fully compatible with my devices. It’s really shocked me, I’ll spread this news to everyone.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente