![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/14942.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF Esta imagen trata sobre X2-10GSR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14942.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 1310nm 220m DOM SC MMF
#14942
#14942
MXN$4,131
FS P/N: X2-10GSR-31FS P/N: X2-10GSR-31
84 vendidos
7 comentarios
1 pregunta
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
Módulo transceptor compatible con Cisco X2-10GB-LRM, 10GBASE-LRM X2 (MMF, 1310nm, 220m, SC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
X2-10GB-LRM
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
220m
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
MMF
Función de DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a a°C (32 a 158°F)
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
1
0
0
0
P***k
United States
12 de en. de 2017
Shipping and Prices were great. Had exactly what I was looking for. The module was well as described on their website. No surprises.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***w
United States
30 de dic. de 2016
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the last 3 years I have ordered from them. I think they will win a better reputation in the near future!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***c
United States
20 de oct. de 2016
Thanks for the QUICK service! Fiberstore took care of Me.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente