The FS for Mellanox Compatible 100GBASE-ER4L El transceptor QSFP28 está diseñado para su uso en el rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 40km sobre SMF LC dúplex utilizando una longitud de onda de 1310nm. El alcance completo de 40km requiere el uso de FEC en la plataforma anfitriona. Sin FEC, el alcance es de 30km.
Diseñado para aplicaciones de planta exterior con un rango de temperatura ampliado (-20°C a +85°C), este transceptor cumple con los estándares SFF-8636 y 4WDM MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W40-100G-E a QSFP-4W40-100G-E, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291656097f5mtj.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291656097f5mtj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291656093uqbvj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/Mellanox/60x60/20220601114216_435_147423.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129165609ko7trc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.](https://resource.fs.com/mall/Mellanox/60x60/20220601114217_603_147423.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF
#147423
#147423
MXN$56,437
FS P/N: QSFP-4W40-100G-EFS P/N: QSFP-4W40-100G-E
13 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
Transceiver Types:
12 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 100GBASE-ER4L QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, temperatura extendida, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-4W40-100G-E
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitudes de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-20.5dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-3.5dBm
Consumo de energía
≤5.5W
Relación de extinción
>4.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extentido
-20ºC a +85ºC ( -4 a 185 °F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Protocolos
SFF-8636, 4WDM MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220315/164734086562306d41794513.03864518.jpeg.webp)
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatibility (2)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
C***r
United States
24 de abr. de 2023
The modules are working fantastic, as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***t
Senegal
07 de abr. de 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***a
Netherlands
01 de abr. de 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente