FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W40-100G-E.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km temperatura extendida DOM LC dúplex SMF

#147420
#147420

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W LC dúplex SMF Extended

MXN$56,437
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
11 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
12 en almacén global. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell 100GBASE-ER4L QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, temperatura extendida, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con Dell 100GBASE-ER4L está diseñado para su uso en el rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 40km sobre SMF LC dúplex utilizando una longitud de onda de 1310nm. El alcance completo de 40km requiere el uso de FEC en la plataforma anfitriona. Sin FEC, el alcance es de 30km. Diseñado para aplicaciones de planta exterior con un rango de temperatura ampliado (-20°C a +85°C), este transceptor cumple con los estándares SFF-8636 y 4WDM MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W40-100G-E a QSFP-4W40-100G-E, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-4W40-100G-E
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitudes de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-20.5dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-3.5dBm
Consumo de energía
≤5.5W
Relación de extinción
>4.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extentido
-20ºC a +85ºC ( -4 a 185 °F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
Protocolos
SFF-8636, 4WDM MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
40km
40km
40km
40km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Tecnología de embalaje
Embalaje en caja
Embalaje en caja
Embalaje en caja
Embalaje en caja
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatibility (2)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

C***r

United States

24 de abr. de 2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***t

Senegal

07 de abr. de 2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***a

Netherlands

01 de abr. de 2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente