Los pigtails están con un tubo de acero inoxidable en el interior de la cubierta para proteger la unidad central del cable, por lo que no se dañarán aunque sean pisados por un adulto y mordidos por roedores.
Están disponibles varias longitudes de cable, materiales de cubierta y conectores. (Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/14262.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.main.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.B.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.C.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.D.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.E.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.F.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.G.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.H.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.I.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.J.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.K.jpg)
![Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm Esta imagen trata sobre FSXSM-XF-ARM-XX-X.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14262.L.jpg)
Pigtail de fibra óptica personalizado blindado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm
LC/SC/FC/ST/LSH pigtail blindado
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, despliegue de CCTV, redes de telecomunicaciones, instalaciones de locales, redes de procesamiento de datos, red LAN/WAN, etc.
Repartidor óptico
Caja de terminales de fibra
Distribuidor de fibra FHD™
Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno, transmisión estable.
Ligero y flexible con un radio de curvatura mínimo dinámico de aproximadamente 30D (mm), fácil de instalar.
El tubo de acero inoxidable proporciona una buena protección contra daños físicos.
Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC pulidos, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.
Este paquete de cable de fibra óptica fácil de llevar y bien protegido ha sido etiquetado y marcado por FS.COM por defecto. Etiqueta personalizada o solución de paquete están disponibles bajo petición.
F***o
United Kindom
G***h
United States
L***d
United States