Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura de los cables entre las PDUs y los equipos activos e identificar fácilmente los distintos dispositivos. Compatibles con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDU, etc., aplicables a una gran variedad de escenarios. Han superado el 100% de las pruebas eléctricas, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524165127_348.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524165127_348.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524165127_238.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230403171622lijhym.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524165128_349.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230403171622gnfyum.jpg)
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401095434ytuwlm.jpg)
La excelente conductividad eléctrica y el grado de retardante de llama garantizan de forma segura la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Se aplica un conductor de cobre puro con baja resistencia y rápida conductividad.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.
El cable de extensión de alimentación es para alimentar el dispositivo de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para significar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
C***s
Australia
C***t
Moldova
G***d
United States