FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX-I, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF

#140488
#140488

Macom ≤1.2W LC dúplex SMF

MXN$2,678
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
33 vendidos
6 comentarios
6 preguntas
22 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Juniper Networks SFP28-25G-BX-I Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)

El transceptor SFP28 compatible con Juniper Networks proporciona hasta 20km de rendimiento 25GBase-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Brinda opciones de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y Red Fronthaul 5G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.

Especificaciones
Compatible con Juniper
SFP28-25G-BX-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -14dBm
Presupuesto de energía
9dB
Sobrecarga del receptor
2.5dB
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1330nm/1270nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 5E-5
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

R***h

United States

19 de jul. de 2022
5.0
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

L***n

United States

17 de jun. de 2022
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

E***g

Germany

23 de my. de 2022
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente