Estas bodas son necesidades que pueden proteger los conectores de cable. Cuando el cable se dobla, las cubiertas pueden controlar eficazmente la amplitud de flexión y extender la vida útil del cable de red. Las cubiertas son resistentes al agua, y también pueden impedir la entrada de polvo para evitar que afecte al uso. Su longitud es de unos 27mm.
Haz clic para ampliar la imagen
Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6a, para los cables Ethernet Cat6a UTP 23AWG, azul, 50 piezas/paquete
#132167
#132167
MXN$131
FS P/N: BC45-7.5FS P/N: BC45-7.5
284 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
15 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
28 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Cubierta protectora RJ45 Cat6a, 7.5mm de diámetro exterior para los cables Ethernet Cat6a UTP 23AWG, azul, 50/paquete
Especificaciones
Tipo de conector
RJ-45
Tipo de cable
Cat6a UTP 23AWG
Diámetro exterior del cable (mm)
7.5
Dispositivos compatibles
Laptop, PC, Server, Router
Paquete
50 piezas/paquete
Color
Azul
Material de carcasa
Plástico
Normas
RoHS
Longitud
27mm
Peso
90.4-100.4g
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***e
Senegal
17 de mzo. de 2023
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***y
Senegal
17 de mzo. de 2023
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente