Estas bodas son necesidades que pueden proteger los conectores de cable. Cuando el cable se dobla, las cubiertas pueden controlar eficazmente la amplitud de flexión y extender la vida útil del cable de red. Las cubiertas son resistentes al agua, y también pueden impedir la entrada de polvo para evitar que afecte al uso. Su longitud es de unos 27mm.
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305151603094yrnqd.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305151603094yrnqd.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.main.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.B.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132165.C.jpg)
![Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete Esta imagen trata sobre BC45-6.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230721153936sb5awf.jpg)
Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50 piezas/paquete
#132165
#132165
MXN$81
FS P/N: BC45-6.0FS P/N: BC45-6.0
657 vendidos
1 comentario
2 preguntas
27 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
76 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Cubierta protectora RJ45 Cat6, 6.0mm de diámetro exterior para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, azul, 50/paquete
Especificaciones
Tipo de conector
RJ-45
Tipo de cable
Cat6 UTP 23-24AWG
Diámetro exterior del cable (mm)
6.0
Dispositivos compatibles
Laptop, PC, Server, Router
Paquete
50 piezas/paquete
Color
Azul, gris
Material de carcasa
Plástico
Normas
RoHS
Longitud
27mm
Peso
90.4-100.4g
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
V***a
Australia
24 de my. de 2022
Good quality, but mislabelled; actually fits Cat5e cables.
If you need Cat6, get the 6.5mm OD version (FS P/N: BC45-6.5)
If you need Cat6, get the 6.5mm OD version (FS P/N: BC45-6.5)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente