El FHOM-103-1 es un multímetro óptico 3 en 1 con función de exportación de datos. Integra las funciones de un módulo de medidor de potencia óptica inteligente, una fuente de luz láser y un localizador de fallas en un solo dispositivo. Puede realizar pruebas de circuito cerrado usando ambos módulos y también puede trabajar individualmente. Se utiliza para medir la pérdida de potencia de la luz del enlace de fibra óptica proporcionando la referencia para la fuente láser y el atenuador variable. Es una herramienta muy útil y fácil de usar.
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/800x800/20220527095529_974_131746.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527095529_974_131746.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs1968buzsub20190314185628.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527174635_500_131746.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19cw92u33i20190314185628.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527174634_932_131746.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19w19aebll20190314185629.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19qf9voccw20190314185629.jpg)
![Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos Esta imagen trata sobre FHOM-103-1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19iybtcnlk20190314185629.jpg)
Multímetro óptico portátil FHOM-103-1 localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de exportación de datos
Multímetro óptico multifuncional
Con amplio rango dinámico de hasta 78dB, puede alcanzar una distancia más larga
Combina funciones de medidor de potencia, fuente láser y localizador de fallas en un dispositivo
La luz de salida estable y la detección de frecuencia hacen que la prueba sea más eficiente
Alta precisión
Resolución de 0,01dB, tan precisa como un suizo clock.
Puerto USB
Colocado con una computadora y transfiere datos a través de esta interfaz.
Manga resistente a roturas
Protege el multímetro óptico de caídas, golpes y desgaste.
Este multímetro óptico FHOM-103 elimina la inconveniencia de llevar 3 instrumentos al sitio de prueba, y el cuerpo es fuerte y duradero con una nueva protección de manguito de goma.
Está equipado con adaptadores FC, SC y ST de 2.5mm. Se puede utilizar directamente en el puerto del medidor de potencia óptica, permitiendo la conexión directa a los conectores de tipo FC, SC y ST.
A***t
Canada
R***s
United States
J***n
India