FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.
Esta imagen trata sobre M-CFP2-DCO.

Transceptor coherente CFP2-DCO sintonizable 100G/200G C51 1536.61nm, hasta 1000km

#120164
#120164

Transmisión QPSK/8-QAM/16-QAM FEC 4-5W CH13-CH60

MXN$242,833
FS P/N: M-CFP2-DCO
FS P/N: M-CFP2-DCO
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor coherente CFP2-DCO 100G/200G de serie M (80km, LC/UPC)

Los transceptores coherentes CFP2-DCO de serie M se pueden sintonizar completamente en el rango de frecuencia de la red ITU-T de 50GHz y admiten la sintonización DWDM de red flexible. Se puede seleccionar entre dos esquemas de modulación de fase para diferentes aplicaciones, que se utiliza con la plataforma OTN de las series M6500 y M6800 .

Es ideal para interconexiones de centros de datos DWDM troncales del lado de la línea, operadores de metro y aplicaciones regionales o de larga distancia.

Specifications
Número de pieza
M-CFP2-DCO
Velocidad de datos
100/200Gbps
Factor de forma
CFP2
Protocolos de transmisión
100GbE/200GbE/OTU4
Modulación de línea
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distancia máxima del cable
80km
Longitud de onda preconfigurada
C51 (1536.61nm)
Longitud de onda sintonizable
Tunable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Rango de potencia de entrada
-21~0dBm
Rango de potencia de transmisión
-15~1dBm
Interfaz
LC/UPC dúplex
Pérdida de retorno
≥27dB
Protocolos
MSA compatible
FEC
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Tipo de fibra
G.652 SMF
Humedad relativa de almacenamiento
0~85%
Temperatura de funcionamiento
-5 a 70°C (23 a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y verás lo que realmente nos distingue.

Programa de prueba de calidad

Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

D***d

United States

03 de sept. de 2023
5.0
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

K***n

Australia

31 de my. de 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

M***a

United States

10 de my. de 2023
5.0
I am very pleased about the products. They are very high quality materials.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente