Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico 10GBASE-LR X2 1310nm 10km DOM SC SMF
#11752
#11752
MXN$3,508
FS P/N: X2-10GLR-31FS P/N: X2-10GLR-31
217 vendidos
146 comentarios
2 preguntas
Compatibilidad:
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-LR X2 (SMF, 1310nm, 10Km, SC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
X2-10GLR-31
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
X2
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
10km
Conector
SC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
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
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
114
29
2
0
1
A***a
Spain
15 de oct. de 2018
Este pedio lo reacilcé el pasado 20 de Septiembre, etamos a día 15 de Octrubre y aún no lo he recibido. a que se debe tanto tret raso?
Gracias.
Gracias.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1T***y
United States
09 de sept. de 2017
Recently, our company decided to upgrade our network switches to run 10G SFP+, but the budget is limited. FS Tech Team made an economic and suitable solution for us. The 10G SFP+ came out with high quality and has greatly increased the speed of our Internal network. One more secret, I got a discount of the order as the switch in this order has been fully configured with FS transceiver. You can have a try. :-)
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0K***s
Australia
01 de sept. de 2017
Purchased one piece 10G X2, we received the email quickly for confirming. It is compatible well with my equipment, I love the product and service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente