El adaptador US Conec MTP®/MPO-16 de color negro tiene un tipo de tecla arriba a abajo. Proporciona la conexión entre cable a cable o cable a equipo en el estilo MPO. Funciona para MTP®/MPO-16 Conectores, ampliamente utilizados en cableado troncal y casetes. Este adaptador cumple con los estándares apropiados y es perfecto para tus necesidades de óptica paralela y adaptadores MTP®/MPO en aplicaciones de transmisión de alta velocidad 400G.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/acoplador de fibra óptica US Conec MTP®/MPO-16 con brida, negro, guía superior a guía inferior
Adaptador de fibra óptica con brida, negro, llave descentrada opuesta, guía superior a guía inferior
El adaptador negro US Conec MTP®/MPO-16 proporciona la conexión entre cable a cable o cable a equipo, lo cual es perfecto para conexiones de alta velocidad de 400G
Conexión sencilla de dos cables MTP®/MPO-16
Alineación de precisión para conectar cables de fibra MTP®/MPO-16 de conectores macho (con patillas) y hembra (sin patillas).
Orientación de la llave descentrada
Configurado con una orientación de la llave descentrada, lo que significa que los conectores son de llave arriba a llave abajo.
Buena protección con tapa antipolvo
El adaptador de fibra óptica lleva su correspondiente tapa guardapolvo para evitar que se llene de polvo y mantenerlo limpio.
C***r
Dominica
U***a
United States