Los módulos de fuente de alimentación AC intercambiables en caliente modelo GW-CRPS550N2C están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C. Puedes instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación. Las fuentes de alimentación AC del switch N5860-48SC dan una salida de 550W y admiten tanto voltaje de línea bajo (100–120 VCA) como voltaje de línea alto (200–240 VCA). Proporcionan una solución simple y de bajo costo al problema de una falla en la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet, que puede resultar en el apagado de ese dispositivo de conmutación y maximizar la disponibilidad del dispositivo de conmutación.
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115396.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.main.jpg)
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.B.jpg)
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.C.jpg)
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.D.jpg)
![Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C Esta imagen trata sobre GW-CRPS550N2C.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115396.E.jpg)
Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C
#115396
#115396
MXN$10,980
FS P/N: GW-CRPS550N2CFS P/N: GW-CRPS550N2C
15 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de alimentación tipo AC de 550W intercambiable en caliente, para N5860-48SC, N8560-48BC y N8560-32C
Especificaciones
Rango de tensión de entrada
100-240V
Corriente de entrada
3.5A-7.2A
Rango de tensión de salida
12V
Temperatura de funcionamiento
0 a 55° C (32 a 131° F)
Humedad de funcionamiento
10%-85% máx.
Potencia de salida
550W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cumple con los requisitos de alimentación del switch
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712121554snz0db.jpg)
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7
Los módulos de alimentación de AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Certification (1)Product Comparison (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
0
0
M***m
United States
05 de mzo. de 2024
It has a reasonable output capacity and guarantee continued power for our network devices without interruption.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***y
United States
21 de febr. de 2024
It is a small volume, high-efficiency module power supply with range input voltage.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0R***x
United States
01 de febr. de 2024
The power module is a well designed and fully functional solution for the switch.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente