![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112472.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/images/20221104181828p6anyg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para FS switches
#112472
#112472
MXN$9,320
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-IFS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
16 vendidos
162 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 9 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con FS switches, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1590nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
CWDM-SFP10G-40-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1590nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-1~4dBm
Sensibilidad de receptor
<-16dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 1.8W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
-40~85°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
18 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
Dominican Republic
18 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
Dominican Republic
18 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente