Un cable de lanzamiento OTDR, que conecta el OTDR a un enlace bajo prueba, se utiliza para medir la pérdida de inserción y la reflectividad de la conexión del extremo cercano. Siempre se coloca en un carrete pequeño o en una caja de lanzamiento, que se usa para crear las condiciones adecuadas para descubrir los fallos en la fibra de prueba. Este método evita pérdidas y cambios indeseables en la medición de distancia. La fibra de lanzamiento ayudará a superar el punto ciego del OTDR causado por una alta potencia de lanzamiento o una falla cerca del extremo de lanzamiento de la fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
Caja de cable de lanzamiento OTDR monomodo SC UPC a SC UPC 1km
Caja de cable de lanzamiento OTDR monomodo SC UPC a SC UPC 1km
Coloca fibra de longitud necesaria entre el OTDR y la fibra bajo prueba
Ayuda a realizar una medición más precisa con un OTDR
Revela la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión del extremo cercano
Mosquetón robusto de metal
Hace la caja fácil de llevar en pruebas reales.
Gestión de cables incorporada
Ayuda a reducir la tensión de los cables y ahorrar espacio.
Válvula de purga automática
La elaborada válvula de ventilación regula la presión automáticamente.
Estructura interna delicada
Non-Metal construction will not dent, corrode, or conduce electricity
Con tamaño compacto y peso ligero, es fácil de llevar.
Excellent assistant for an OTDR testing in various fiber optic applications
Se usa ampliamente junto con OTDR para ayudar a minimizar la incertidumbre de la medición en interiores o exteriores.
Test the comprehensive performance of newly installed fiber links and detect problems in the existing fiber links
I***l
Spain
C***r
United States
T***s
United States
My compliments for the very nice packaging of the order. Our local supplier of network equipment, was also impressed of the goods so I have forwarded your contact information to them. I would like to place an additional order for some cabling.