![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221027101338swl0cl.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027101338swl0cl.jpg)
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027101348sn8mde.jpg)
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210271013589ujd8u.jpg)
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102755.C.jpg)
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102755.F.jpg)
![Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102755.G.jpg)
Módulo transceptor NETGEAR CWDM-SFP-1550, 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 100km DOM
#102772
#102772
MXN$1,391
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZXFS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
14 vendidos
227 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
NETGEAR CWDM-SFP-1550 Compatible 1000BASE-CWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Especificaciones
Marca compatible
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Tipo de forma
SFP
Velocidad de datos máxima
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima de cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Media
SMF
Soporte DOM
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-30dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara>10%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
166
43
18
0
0
B***a
Spain
28 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***a
Spain
28 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***a
Spain
28 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente