Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HW QSFP-100G-AOC50CM son conjuntos de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones directas sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen las normas QSFP28 MSA de conexión en caliente y RoHS-6, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos ofrecen una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, lo que simplifica la gestión del cableado.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-AO005 a QSFP-100G-AO005, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240626174040t59mf9.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240626174040t59mf9.jpg)
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406261740408eegeg.jpg)
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406261740402vy1vd.jpg)
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240626174040lqqx8x.jpg)
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240626174040ay0sq2.jpg)
![Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28 Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122105553pipjzq.jpg)
Cable óptico activo 0.5m (3ft) HW QSFP-100G-AOC50CM Compatible 100G QSFP28
#100233
#100233
MXN$3,300
FS P/N: QSFP-100G-AO005FS P/N: QSFP-100G-AO005
71 vendidos
59 comentarios
5 preguntas
Longitud:
24 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 100G QSFP28 compatible con HW QSFP-100G-AOC50CM (0.5 metros, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con HW
QSFP-100G-AOC50CM
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud de cable
0.5m(1.64ft)
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Diameter (2)Application (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
51
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15 de abr. de 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***k
Canada
13 de febr. de 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***a
Singapore
10 de dic. de 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente