El módulo transceptor SFP28 compatible con Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE37-40 proporciona un rendimiento de 25GBase-CWDM de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1370nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-25GE-CWE37-40, 25G 1370nm CWDM SFP28 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP25G-40S.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/100141.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-25GE-CWE37-40, 25G 1370nm CWDM SFP28 30km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP25G-40S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/100141.main.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-25GE-CWE37-40, 25G 1370nm CWDM SFP28 30km DOM LC dúplex SMF
#100141
#100141
MXN$7,867
FS P/N: CWDM-SFP25G-40SFS P/N: CWDM-SFP25G-40S
10 vendidos
76 comentarios
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
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE37-40, 25G CWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1370nm, 30km,LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper
EX-SFP-25GE-CWE37-30
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1370nm
Distancia máxima del cablee
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML CWDM
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-19dBm
Consumo de energía
1.5W
Relación de extinción
4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR
TX y RX
Presupuesto de energía
19dB
Función FEC
Soportado
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 25G para el centro de datos
El transceptor SFP28, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente una transmisión de 25G.
Certificado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada módulo se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad, y se verifica la conectividad de los enlaces multiplexados de 25G para la interconexión de centros de datos.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231111120653uo3he4.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar la alta calidad y fiabilidad de la óptica.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
76
0
0
0
0
T***r
United States
26 de sept. de 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0T***r
United States
26 de sept. de 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0T***r
United States
26 de sept. de 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente