El módulo transceptor SFP+ compatible con HW 25GBase-BX-D4-I proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos, apropiado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con HW 25GBase-BX-D4-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220928181251uwm7nt.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con HW 25GBase-BX-D4-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928181251uwm7nt.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con HW 25GBase-BX-D4-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex industrial SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928181251tpc0hr.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver industrial compatible con HW 25GBase-BX-D4-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC símplex industrial SMF
#100107
#100107
MXN$8,905
FS P/N: SFP28-25G-BX40-IFS P/N: SFP28-25G-BX40-I
3 vendidos
6 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor compatible con HW 25GBase-BX-D4-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
25GBase-BX-D4-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-18dBm
Presupuesto de energía
18dB
Sobrecarga del receptor
-6dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
1
1
0
0
J***n
Australia
13 de jun. de 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0L***r
United Kingdom
24 de mzo. de 2023
Item arrived on time and was exactly what was ordered
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0I***a
Australia
09 de mzo. de 2023
Smoothly purchase process!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente