FHOM-202携帯型光マルチメータは、コンパクトなサイズと軽量の特性を備えた、光パワーメータと視覚障害ロケータの統合ユニットです。これは、主にFTTxネットワークとファイバネットワークテストで使用される光パワー、損失測定、ファイバ障害トレースを視覚的に実行することを可能にします。また、この光マルチメータは、閉回路試験を実行でき、個別に作業することもできます。
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97573.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.main.jpeg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.B.jpeg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527094650_125_97573.jpg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.D.jpeg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Optical-Multimeter/60x60/20220527094652_992_97573.jpg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.F.jpeg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.G.jpg)
![FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き) この写真はFHOM-202に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97573.H.jpg)
FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター(2.5mmフェルール用アダプタ付き)
#97573
#97573
7,132円 (税込)
FS P/N: FHOM-202
936 販売数
5 レビュー
4 Q&A
60 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
FHOM-202光パワーメーター & ビジュアルフォルトロケーター
製品規格
OPM測定範囲
-70dBm ~ +6dBm
OPM校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM解像度
0.01dB
OPM精度
SM
±0.2dB、MM
±0.6dB
直線性
±0.2dB
VFL出力
1mW
OPMコネクタ
2.5mmユニバーサル
VFLコネクタ
2.5mmユニバーサル
ケーブル種類
MMF & SMF
自動オフ機能
対応
電源
2x 単三電池 (別売)
相対湿度範囲
< 90%(結露なし)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
寸法
4.1''x2''x1.3'' (105x52x34mm)
重量
100G
特徴
FHOM-202光マルチメーター
絶対光パワー測定と相対損失測定をサポート
テストが完了した10分後にデバイスは自動的にシャットダウン
光パワーメーターとビジュアルフォルトロケーターを1つのデバイスに統合し、2つの機能を実現
高精度
高度な測定技術を使用して、データは0.01dBまで正確です。
優れたレーザーヘッド
ファイバの濃度が高く、発散が少ないため、ファイバを容易に貫通します。
ユニバーサル光コネクタ
2.5mmフェルール用アダプタは、SC、ST、およびFCコネクタへの接続を容易にします。
ユーザーフレンドリーで快適な製品設計
更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。LEDライトを使用すると、連続またはSOSコードのグリントライトを便利に出力できます。
現場テストの重要性について
FHOM-202光学マルチメータは、2つの機器をテストサイトに持ち込むという不便さを解消します。パワー測定と視覚的障壁探索技術の単一インターフェース実装を採用し、FTTxネットワークと光ファイバネットワークのテストで広く使用されています。
Q&A
質問する
全て (4)Adapter Type (2)Matching Product (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
D***n
Canada
2021年12月15日
Accurate, small in size, multifunctional and crystal clear display.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0v***n
Netherlands
2021年10月27日
Werkt prima, had dit eerder moeten hebben.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
United States
2021年5月14日
Works great. I like that it can be powered via the USB port, no batteries required.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品