FOLS-204携帯型光源装置は、安定性と携帯性に優れた小型のデュアル波長光源であり、正確なファイバテストに使用できます。これは、マルチモードファイバの高速で正確なテストソリューションを提供し、ファイバネットワークの設置、ファイバネットワークエンジニアリングの受け入れ、FTTxネットワークでのファイバネットワークメンテナンスの問題を解決することを目的としています。これは受信電力を測定し、光ファイバセグメントの減衰を決定する別の機器(パワーメーター)と共に使用されます。
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97495.B.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.B.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.main.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.C.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.D.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.E.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.F.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.G.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.H.jpeg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.I.jpg)
![FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き) この写真はFOLS-204に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97495.J.jpeg)
FOLS-204携帯型光ファイバ光源装置(850/1300nm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FOLS-204光ファイバ光源装置
連続波(CW)モードまたは変調モードのいずれかで動作
テストが完了した10分後にデバイスは自動的にシャットダウン
270Hz、1kHzおよび2kHzで利用可能な統合連続波出力
高安定性
安定した多波長およびシングルモードのレーザー出力があります。
シンプルなボタンデザイン
シンプルでクリアなボタン設計により、操作が簡単です。
飛散防止スリーブ
落下、衝撃、摩耗によるパワーメータの損傷を防ぎます。
光源は、ユーザーの最大のニーズを満たすために、絶妙な外観と人間工学に基づいたデザインを備えています。バックライト付き液晶ディスプレイで、夜間や暗い場所での操作をサポートします。
2.5mm FC、SC、STアダプタが付属しており、FC、SC、STコネクタに直接接続できます。LCポートを接続する必要がある場合は、FCオス - LCメスファイバアダプタを使用して接続を実現できます。
このFOLS-204携帯型光源は、より小型でよりポータブルであり、現場に持ち込んでも煩わしさがなく、すでに重い負荷のツールや機器を追加することなくフィールドで運ぶことができます。光パワーメーターと組み合わせて使用すると、マルチモードファイバで迅速かつ正確なテストソリューションを提供します。
D***z
France
Q***s
United States
P***o
United States