FOPM-202携帯型光学光源は、外観が改善され、人間化されたデザインの光ファイバテスターで、主にFTTxネットワークとファイバネットワークテストで使用されます。幅広いパワー測定範囲と高精度を備え、絶対光パワー測定と相対損失測定に使用できます。光源と組み合わせる場合、この装置は光損失テストセット(OLTS)と呼ばれ、通常、光パワーとエンドツーエンドの光損失を測定するために使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FOPM-202マルチモード携帯型光学光源(-50 ~ +26dBm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き)
Hot #97489
Hot #97489
8,400円 (税込)
FS P/N: FOPM-202
2.3K 販売数
46 レビュー
11 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
54 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
1年間保証
30日間返品
30日間交換
FOPM-202携帯型光学光源
製品規格
測定範囲
-50dBm ~ 26dBm
校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解像度
0.01 dB
精度
SM ±0.2 dB
MM ±0.6 dB
MM ±0.6 dB
検出器タイプ
InGAAs
応答範囲
700 ~ 1700nm
光コネクタ
2.5mm FC/SC/ST
ケーブル種類
SMF & MMF
自動オフ機能
対応
電源
2x 単三電池 (別売)
直線性
±2%
重量
180g
相対湿度範囲
< 90%(結露なし)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
寸法(HxWxD)
6.3''x3''x1.3'' (160x75x32mm)
* Visual Fault可視光源(VFL)はオプションであり、デフォルトでは含まれていません。
特徴
FOPM-202光パワーメータ
絶対光パワー測定と相対損失測定をサポート
テストが完了した10分後にデバイスは自動的にシャットダウン
携帯型とスマートな光パワーメーターを1つのユニットに統合する
高精度
高度な測定技術を使用して、データは0.01dBまで正確
防塵ボタン設計
メンブレンタッチボタンは、ほこりがデバイスに入ることを防ぎます。
保護ケース
落下、衝撃、摩耗によるパワーメータの損傷を防ぎます。
ユーザーフレンドリーで快適な製品設計
更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。バックライト付き液晶ディスプレイで、夜間や暗い場所での操作をサポートします。
ユニバーサル光コネクタ
2.5mm FC、SC、STアダプタが付属しており、FC、SC、STコネクタに直接接続できます。LCポートを接続する必要がある場合は、FCオス - LCメスファイバアダプタを使用して接続を実現できます。
現場テストの重要性について
FOPM-202光パワーメータは、面倒な作業や、すでに重いツールや機器を追加することなく現場で持ち運びできるポータブルハンドヘルドテスターです。FOLS-201またはFOLS-202光学光源と組み合わせて使用することで、シングルモードファイバとマルチモードファイバの両方で迅速かつ正確なテストソリューションを提供します。
Q&A
質問する
全て (11)未回答の質問 (2)Accessories (1)Adapter Type (1)Application (1)Matching Product (1)Product Comparison (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
39
5
1
1
0
J***n
United States
2024年3月26日
Great product, good pricing, and quick delivery. Thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0t***r
United States
2023年7月13日
Great customer service and the power meters work great for what our techs use them for. Thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***z
France
2023年2月13日
I’m so far very pleased by FS products, customer service and shipping !
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品