FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-XDR4-400Gに関するものです。
00:58
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はQDD-XDR4-400Gに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。

カスタム 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF)

#97473
#97473
126,634円 (税込)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
0 販売数
6 レビュー
2 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

カスタム 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM光モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-XDR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタで最大2kmパラレルSMFのリンク長をサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4パラレルレーンに伝送されます。QSFP-FR-100Gへの4×100Gブレイクアウトとして使用可能です。


ご注意: FSのP/NがQSFPDD-XDR4-400GからQDD-XDR4-400Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-XDR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
1310nm EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.4 ~ 4.0dBm
受信感度
< -6.4dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
3.5dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
400G向けの優れた性能と品質
内蔵Inphi DSPチップを備えたQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

L***o

Spain

2020年9月08日
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

N***s

Dominica

2020年6月20日
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0

R***r

United States

2020年6月07日
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品