Arista Networks SFP-25G-SR-I互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して、波長850nmのマルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの25GBase-SRスループットを提供します。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレスネットワークに最適で、屋外と屋内の両方の展開に適しています。SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全準拠しています。
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107175721z10pup.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175721z10pup.jpg)
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175721o94j4n.jpg)
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211071757213purlc.jpg)
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP28-25GSR-85-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
産業用 Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
#97207
#97207
8,876円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GSR-85-I
54 販売数
29 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月31日水曜日
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
Arista Networks SFP-25G-SR-I互換 25GBASE-SR SFP28 産業用モジュール(データーセンターとテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25G-SR-I
メーカー
FS.COM
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM4/70m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.9 ~ 1.9dBm
受信感度
< -6dBm
パワーバジェット
-1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
< 1W
消光比
> 2dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC、FC FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3by、SFF-8472、SFF-8432、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
コアサイズ
50/125 µm
包装技術
COB
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
高性能&高信頼性
低消費電力< 1W、省電力
-40 ~ 85℃動作温度範囲
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
幅広いアプリケーション
ほぼ全てのAristaデバイスと完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC及びその他の伝送機器で広く使用されている
5Gフロントホール、産業および工場の自動化、室外およびその他のネットワーク環境に適す
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
プロトコルと安全基準
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608151038mgote3.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトとレガシー25Gサイトの接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
25G向けの優れたパフォーマンスと品質
内蔵のMacomチップを備えたSFP28 25G光モジュールは、25Gリンクで高速かつ低電力を提供します。個別に設計されたCOBパッケージを搭載しています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
COB包装
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (5)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Cable Type (1)FS Box (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
2
0
0
0
H***s
United States
2023年11月08日
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Poland
2023年11月01日
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***s
France
2023年10月17日
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品