Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR-I互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの25GBase-LRスループットを提供します。低消費電力、高速性を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレスネットワークに最適です。各SFP28モジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR-I互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#97206
#97206
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
302 販売数
62 レビュー
10 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫426点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Juniper Networks JNP-SFP-25G-LR-I互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(データセンター及び5Gワイヤレスネットワーク用、SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)
仕様一覧
型番
JNP-SFP-25G-LR-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5 ~ 2dBm
受信感度
< -11.4dBm
パワーバジェット
6.9dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤1.2W
消光比
2.7dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER≤ 5E-5
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (10)Matched Attenuator (2)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
62
0
0
0
0
N***a
United States
2023年10月09日
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***a
United States
2023年10月09日
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***a
United States
2023年10月09日
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品