このGeneric互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1330nm-TX/1270nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のモジュールまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワークフロントホール向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 25GBASE SFP28光モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF)
#96806
#96806
15,690円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
103 販売数
5 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫100点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Generic互換 25GBASE-BX10-D SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、10km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
SFP28-25G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
< 1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
データセンター向けの25G接続
低電力、高密度、高速を備えたSFP28モジュールは、25G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
質問する
全て (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
O***s
United States
2022年9月20日
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***y
Netherlands
2022年7月08日
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0A***y
Australia
2022年6月27日
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品