FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR4-400Gに関するものです。

カスタム 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)

#95761
#95761
126,634円 (税込)
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 販売数
3 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫25点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

カスタム 400GBASE-LR4 QSFP-DD 光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)

400GBASE-LR4光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを備えたG.652シングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4標準に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、4つのCWDMグリッド光波長で伝送されます。4つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-LR4-400GからQDD-LR4-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-LR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
CWDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.8 ~ 4.0dBm
受信感度
< -9.1dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.0dBm
消費電力
≤ 8W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
完全な互換性のためのトランシーバーのカスタマイズ
FS BOXまたはCoding Boardでコンフィギュレーションを行い、ターゲットとするスイッチ環境でテストを行い、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム対応ブランド
ホスト・デバイスで100%テスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
カスタムラベルで簡単に識別でき、入荷、在庫、配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
カラー白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名を記入する
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイ・パターン・テスト
マスク・マージン>20
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを得ります。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

B***l

United States

2020年9月07日
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
FS認証購入者
役に立った 20
コメント 0

K***l

Martinique

2020年6月12日
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

L***s

Switzerland

2019年12月27日
5.0
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
FS認証購入者
役に立った 20
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品