このArista SFP-25G-LW-00.05互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1300.05nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-LWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8472およびIEEE 802.3CC規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista SFP-25G-LW-00.05互換 25G LWDM SFP28光モジュール(1300.05nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#93804
#93804
174,181円 (税込)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
58 販売数
19 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
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
Arista SFP-25G-LW-00.05互換 25G LWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1300.05nm、40km、 LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-25G-LW-00.05
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25Gbps
波長
1300.05nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML LWDM
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
消費電力
1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
17dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
全て (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
19
0
0
0
0
Q***t
United States
2023年9月28日
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0Q***t
United States
2023年9月28日
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0Q***t
United States
2023年9月28日
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品