このSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1510nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
25G CWDM SFP28モジュール(1510nm 10km DOM FSスイッチ用)
#91758
#91758
113,955円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
65 販売数
44 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1510nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP25G-10M
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -12dBm
消費電力
2W
消光比
5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
10dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 2W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
全て (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
44
0
0
0
0
A***k
Canada
2023年10月10日
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0A***k
Canada
2023年10月10日
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0A***k
Canada
2023年10月10日
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品