FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は2に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。

1m (3ft) 汎用互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#89560
#89560

< 0.1W 34.5mm Twinax PAM4

12,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PC01
506 販売数
17 レビュー
2 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫120点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用交換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、QSFP56 - QSFP56、30AWG)

200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを有効にし、200Gイーサネット レートをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DACケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。

仕様一覧
型番
Q56-PC01
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
ケーブルタイプ
パッシブ
ケーブル長さ
1m(3ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
34.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Customization (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
17
0
0
0
0

L***n

United States

2023年12月11日
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***t

United States

2023年12月01日
5.0
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0

B***m

United States

2023年12月01日
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品