FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMSCSXに関するものです。
00:35
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。
この写真はSMSCSXに関するものです。

0.5m(1.6ft) SC/UPC-SC/UPC シンプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#88541
#88541

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

428円 (税込)
FS P/N: SMSCSX
10K 販売数
257 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫30点在庫あり、配達予定日2024年9月19日木曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年10月25日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタの種類
SC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

テストプログラムを参考に、信頼性の高い高性能なファイバパッチケーブルを入手してください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

この低曲げ損失光ファイバケーブルは、業界標準の難燃性を持つPVCジャケットと、高速ケーブルネットワーク用のEIA/TIA 604-2に準拠したシンプレックスファイバコネクタを採用しています。

G.657.A1 低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

10mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A
質問する
全て (8)Application (1)Connectors (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    235
    22
    0
    0
    0

    C***s

    Austria

    2024年6月11日
    5.0
    I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    V***p

    Israel

    2024年3月26日
    5.0
    Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    D***n

    United States

    2023年11月15日
    5.0
    These SM SC/SC patch cables seem well made and I have not had any issues with them. The shipping is fast and the price is reasonable. They usually have them stocked in the US for faster delivery.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品