200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを可能にします。200GイーサネットレートとInfiniBand HDRをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DACケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 200G QSFP56 to 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#88131
#88131
11,095円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PCxxx
4 販売数
20 レビュー
1 質問内容
ケーブル長:
0.5m(2ft)
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月30日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
200G QSFP56/200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(カスタム長さ、パッシブ、QSFP56/QSFP56)
仕様一覧
型番
QSFP-200G-PCxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
適用ケーブル
パッシブTwinax
ケーブル長さ
カスタム
ケージ規格
0.5/1mの場合は30AWG、1.5/2/2.5/3/3.5mの場合は26AWG
最小曲げ半径
0.5/1mの場合は34.5mm、1.5/2/2.5/3/3.5mの場合は45mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661, SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679
保証期間
5年間
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
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
20
0
0
0
0
L***n
United States
2023年12月11日
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***m
United States
2023年12月01日
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0D***t
United States
2023年12月01日
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品