3Gb/s CWDMトランスミッターおよびレシーバー SFPモジュールは、シングルモードファイバー(SMF)で最大10kmのデュアルチャネルビデオ伝送アプリケーション用です。SFP MSA、SFF-8472規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このモジュールは、270Mbpsから3Gbpsまでのデータレートを送受信するように設計されており、SMPTE 259M、SMPTE 344M、SMPTE 292M、およびSMPTE 424Mシリアル レートのSDIパソロジカルパターンをサポートします。これにより、システム設計者とエンド ユーザーはファイバケーブルを大幅に節約できます。ハイビジョンデジタル放送用途に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカルパターン対応CWDM SFPモジュール(1430nm、10km、SD/HD/3G-SDI用、病的パターンなし)
#87893
#87893
14,105円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP3G-10
10 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫14点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
30日間返品
3Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカルパターン対応CWDM SFPモジュール(SD/HD/3G-SDI用、SMF、1430nm、10km、LC、DOM、デフォルトなし)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP3G-10
タイプ
送信機 & 受信機
伝送速度
50Mbps - 3Gbps
波長
1430nm DFB/PIN
最大伝送距離
10km
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
≤ -18dBm
パッケージ
LC SFP(DOM付き)
ビデオ病理学的パターンの機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
電源
シングル3.3V電源
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
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品