Ubiquiti SFP-1/10GSR-85互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOM3 MMFを最大300mまでサポートします。このモジュールは、SFF-8431、IEEE 802.3-2012 10G-SR/SWと1000BASE-SX規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインタフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、1Gおよび10Gイーサネットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Ubiquiti SFP-1/10GSR-85互換 デュアルレート 1000BASE-SX & 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
#87463
#87463
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
5.7K 販売数
141 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫1049点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Ubiquiti SFP-1/10GSR-85互換 デュアルレート 1000BASE-SX & 10GBASE-SR SFP+光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-1/10GSR-85
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
1/10.3Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ 1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤ 0.6W
消光比
> 3dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
0.6Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Compatibility (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
122
12
7
0
0
B***a
Portugal
2022年1月25日
First FS.Com purchase. Impressed. Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品