IP67 SCバルクヘッドアダプタは、バルクヘッド設置用のアダプタです。シングルモードファイバとマルチモードファイバを接続するこのアダプターは、耐久性に優れ、過酷な屋外環境でもケーブルアセンブリの信頼性の高い機械的嵌合を提供するように設計されています。そのため、産業用やFTTA(Fiber to the Antenna)などの過酷な環境下でのアプリケーションにおいて、低コストで容易なソリューションとして理想的な選択肢となります。
ダストキャップは、使用していないときの要素への暴露や偶発的な損傷から、頑丈なパッチコードを保護します