このGeneric互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のモジュールまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 25GBASE-BX10-U SFP28モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM)
#85128
#85128
14,105円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX
1.8K 販売数
24 レビュー
9 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫25点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
110 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Generic互換 25GBASE-BX10-U SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25G-BX
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 4dBm
受信感度
< -13dBm
パワーバジェット
11dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
3.5dB
CDR
TX & RX
FEC機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
データセンター向けの25G接続
低電力、高密度、高速を備えたSFP28モジュールは、25G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト。
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (9)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)FS S5860 Series (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)Ubiquiti Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
24
0
0
0
0
J***s
Canada
2023年5月24日
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0S***l
United States
2023年1月13日
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0G***r
United States
2022年12月16日
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品