FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
01:06
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-CWDM4-100Gに関するものです。

Fortinet FN-TRAN-QSFP28-CWDM4互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

#84359
#84359

Macom Oclaro DML ≤ 3.5W

29,955円 (税込)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
193 販売数
74 レビュー
24 Q&A
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月22日日曜日
グローバル倉庫326点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Fortinet FN-TRAN-QSFP28-CWDM4互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、2km、LC、DOM)

Fortinet FN-TRAN-QSFP28-CWDM4互換QSFP28光モジュールは、二重 LCコネクタ付きシングルモード・ファイバ(SMF)上で最大2kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。100ギガビットイーサネット信号は、1271、1291、1311、1331nmの4波長で伝送されます。このモジュールは、IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、SFF-8665、SFF-8636、ITU-T G.694.2規格に準拠しています。 デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューション層など、さまざまなアプリケーションで使用することが適しています。

ご注意: 2つのプルタブモジュールはロットが異なるため、ランダムに出荷されます。品質は同じです。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-IR4-100GからQSFP-CWDM4-100Gに変更されましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
FN-TRAN-QSFP28-CWDM4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x CWDM DML (DFB)
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
受信パワー
-11.5dBm ~ 2.5dBm
パワーバジェット
5dB
消費電力
≤ 3.5W
コアサイズ
G.652/9um
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
包装技術
COB
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け100G接続
QSFP28トランシーバーは、3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信号伝送にWDMテクノロジーを採用
QSFP 100G CWDM4モジュールはWDM技術を採用しており、4つの波長を多重化して1本のファイバで伝送できるため、光ファイバリソースを大幅に節約できます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FS BOXは、光トランシーバーを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され)
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km
2km
2km
2km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
送信機タイプ
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
パッケージング技術
COBパッケージング
COBパッケージング
COBパッケージング
TOパッケージング
チップ
Macomチップ
Macomチップ
Macomチップ
Broadcomチップ
温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (産業用)
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x 100Gブレイクアウト
Q&A
質問する
全て (24)Compatibility (3)Advantage (1)Application (1)Backward Compatible (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)FEC (1)Product Comparison (1)Supported Rate (1)Transmission (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    71
    3
    0
    0
    0

    E***n

    Iceland

    2024年1月26日
    5.0
    fast shipping everything top notch
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    R***o

    United Kingdom

    2023年9月13日
    5.0
    This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    FS認証購入者
    役に立った 2
    コメント 0

    D***h

    Italy

    2023年9月10日
    5.0
    Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
    FS認証購入者
    役に立った 6
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品