Extreme互換QSFP28光モジュールは、デュプレックスLCコネクタ経由で1310nmの波長を使用し、シングル モードファイバ(SMF)上で最大40kmの100GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAのセパレート設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。このモジュールはIEEE 802.3ba規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この取り付けが簡単なホットスワップ可能なモジュールは、100G通信接続、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューション層アプリケーションなどのさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ER4-100GからQSFP-ER4L-100Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#84349
#84349
316,823円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
89 販売数
33 レビュー
11 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫110点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Extreme互換 100GBASE-ER4L QSFP28モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-100G-ER4-SM1310
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
25km-40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.9 ~ 4.5dBm
受信感度
< -20.9dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-4.9dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
パッケージング技術
BOX包装
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
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
データセンター向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 40km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
33
0
0
0
0
R***s
United States
2023年11月07日
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0D***r
United States
2023年10月01日
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0R***h
Germany
2022年7月03日
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品