このJuniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1290nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(1290nm 10km DOM)
#84295
#84295
12,521円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
53 販売数
30 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE29-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1290nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
EX-SFP-25GE-CWE29-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.8Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
消費電力
1.3W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
14dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.3W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
全て (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
30
0
0
0
0
B***e
United States
2023年10月09日
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0B***e
United States
2023年10月09日
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0B***e
United States
2023年10月09日
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品