Arista Networks SFP-25G-ER互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大30kmの25GBase-ERスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコムおよびデータセンターに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRIおよびeCPRI標準に完全に準拠しています。
ご注意:FS P/NはSFP28-25GER-31(30km)からSFP-25GERL-31に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks SFP-25G-ER互換 25GBASE-ER SFP28モジュール(1310nm 30km DOM LC SMF)
#82889
#82889
37,880円 (税込)
FS P/N: SFP-25GERL-31
6 販売数
23 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Arista Networks SFP-25G-ER互換 25GBASE-ER SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1310nm、30km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25G-ER
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.8Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML 1310nm
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
-4dBm
消費電力
≤ 2.2W
消光比
4dB
CDR
TX & RX
FEC機能
対応しない
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
DDM/DOM機能
対応
保証期間
5年間
コアサイズ
G.652
包装技術
BOX
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28光モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
1
0
0
0
R***s
United Kingdom
2023年10月21日
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0W***m
United Kingdom
2023年9月23日
When it comes to reliable and efficient switching, FS modules are second to none.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0A***n
Ukraine
2023年8月11日
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品