パッシブデバイスとして、主に光ファイバーで使用されるFS減衰器は、元の伝送波に変更を加えることなく、リンク内で安定した望ましいレベルの光パワーを保証するために光パワー性能、光計測器のキャリブレーション補正とファイバ信号減衰をデバッグします。
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/76148.G.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.G.jpg)
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.H.jpg)
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.I.jpg)
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.K.jpg)
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.J.jpg)
![SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック) この写真はAT-M-SCUに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76148.L.jpg)
SC/UPC シングルモード光固定減衰器(オス-メス、10dB、10個/パック)
#76148
#76148
7,132円 (税込)
FS P/N: AT-M-SCU
1.1K 販売数
8 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年07月10日水曜日
46 点仕入れ中、配達予定日2024年08月07日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
10dB SC/UPC オス-メス シングルモード光固定減衰器
仕様一覧
ファイバコネクタ
SC/UPC
フェルールタイプ
ジルコニアセラミックス
コネクタの端子タイプ
固定オス-メス
転送モード
シングルモード
減衰量
10dB
動作波長(nm)
1260~1620(SM)
減衰精度
±10%dB
リターンロス
≥ 45dB
偏光依存損失
≤0.2dB
最大光入力パワー
200mW
湿度
95%RH
動作温度範囲
-40 ~ 80°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
特徴
信号減衰が光伝送の安全性を高める
光ファイバ減衰器は、光信号のパワーレベルを下げることができます。光ファイバネットワークで所望の信号強度を維持するために、アクティブシステムコンポーネントと組み合わされることがよくあります。
ジルコニアセラミックフェルール
精密研磨により逆反射を低減
保護ダストキャップ
減衰器をほこりから守り、清潔に保つ
耐久性のある金属製シェル
外部の損傷からコアインサートを保護する
正確な減衰で長距離伝送を保証
減衰器は、受信機での光過負荷を防ぐため、安定した10dBの減衰レベルを提供できるメタルイオンドープ光ファイバーで作られています。
Q&A
質問する
全て (10)Product Recommendation (3)Customization (2)Application (1)Length (1)Matching Product (1)Test Report (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
2
0
0
0
A***s
United States
2022年4月25日
These work well at reducing light levels on fttx type installs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
Canada
2022年1月12日
These worked exactly as expected. They snapped in easily and appear to deliver the correct attenuation. No problems so far.
FS認証購入者
役に立った 21
コメント 0C***n
Germany
2021年12月21日
Needed the reduce signal on single-mode fiber SC connector. Good stuff.
FS認証購入者
役に立った 46
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品