![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230817152614vpleaf.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817152614vpleaf.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817152614aoyzop.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52677.C.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817152614hf1kok.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52677.E.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52677.F.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52677.G.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52677.H.jpg)
汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1410nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#75404
#75404
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
107 販売数
309 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月24日水曜日
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
1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1410nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1410nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
-5~0dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルファイバソリューションを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
258
22
29
0
0
C***t
France
2023年2月13日
I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***g
Switzerland
2020年5月04日
I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0P***y
United States
2020年3月10日
I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品