![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810162938zdb2hb.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20240329104610m6fmy9.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810162938zdb2hb.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308101629383zseyq.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810162938081lhm.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs187mjaduax20181106195124.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18pkavquig20181106195124.jpg)
![汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はCWDM-SFP1G-ZXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18yz4n3vk120181106195134.jpg)
汎用互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
Hot #75385
Hot #75385
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
156 販売数
0 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年8月9日金曜日
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
1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力が特長のCWDM SFPモジュールは、ギガビット・イーサネット・アプリケーションにシングルモード・ファイバを使用することで、コスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品