100GBASE-4WDM-10 QSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1271nm、1291nm、1311nm、1331nmの4つの波長を使用して、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの100GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。 100ギガビットイーサネット信号は、1271、1291、1311、1331nmの4波長で伝送されます。QSFP28 Extended CWDM4 MSA規格に準拠したモジュールです。 また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長から、このホットスワップ対応モジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NはQSFP-4W10-100GからQSFP-4W10-100Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201143700misa6b.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201143700misa6b.jpg)
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201143700ey691z.jpg)
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.C.jpg)
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201143700luikri.jpg)
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201143904zrdsk6.jpg)
![汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.E.jpg)
汎用互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#75314
#75314
96,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
70 販売数
13 レビュー
7 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
100GBASE-4WDM-10 QSFP28モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-EIR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
最小受信電力
-13dBm
パワーバジェット
6.5dB
受信機過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
内蔵FEC
なし
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110151031u85vsc.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161510204hgt1a.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)Product Recommendation (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
R***r
United States
2020年8月16日
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0D***r
Austria
2020年7月28日
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***o
United Kingdom
2020年6月26日
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品