タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 10km DOM LC SMF)
Hot #74748
Hot #74748
18,861円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
122 販売数
5 レビュー
6 Q&A
波長:
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1510nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
CWDM-SFP10G-10M
メーカー
FS.COM
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
消費電力
1.5W
パッケージング技術
TO
光学部品
DFB CWDM
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信パワー
-14.4 ~ 0dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
受信感度
< -14.4dBm
変調方式
NRZ
消光比
> 3.5dB
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、SFF 8472、SFF 8431、802.3ae、ITU-T G.652
保証期間
5年間
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
S***d
United States
2023年10月13日
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***y
United States
2023年10月09日
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品