![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303021543528412x5.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303021543528412x5.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302154352osjy5n.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302154352ii1gck.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302154352evyb3g.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303021544038gsliv.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302154352r6xhxu.jpg)
![汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-20Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74714.F.jpg)
汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 20km DOM LC SMF)
Hot #74714
Hot #74714
53,728円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
14 販売数
123 レビュー
6 Q&A
波長:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年8月13日火曜日
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
10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1550nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-20L
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
<-14.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徴
10Gをリードする性能と品質
Semtechドライブチップ内蔵のSFPモジュールは、10Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにトランシーバーを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
93
19
11
0
0
R***y
United States
2016年10月28日
The package is nice. Looking forward to its future performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***y
United States
2016年10月19日
This long distance transceiver module works well in our network.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***e
United States
2016年10月18日
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品