FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
00:59
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AO01に関するものです。

1m (3ft) 汎用互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC)

#74551
#74551

≤ 3.5W 7.5mm ファイバ

25,200円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-AO01
376 販売数
45 レビュー
6 Q&A
互換ブランド:
グローバル倉庫200点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 100G QSFP28 AOCケーブル(1メートル、QSFP28 - QSFP28)

汎用互換 QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上の直接接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きファイバアセンブリーです。これらのAOCケーブルは、ホットプラグ対応QSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制の準拠性が保証されています。ディスクリート光トランシーバーモジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FS P/NがQ28-AO01からQSFP-100G-AO01に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-100G-AO01
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
消費電力
< 2.2W
MTBF
≈5000万時間
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3 bm、SFF-8665
アプリケーション
100Gイーサネット
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
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート

このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。

ケーブル種類
アクテイブダイレクトアタッチ銅線
パッシブダイレクトアタッチ銅線
アクテイブ光ケーブル
最大伝送速度
100Gbps
100Gbps
100Gbps
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
消費電力
≤ 1.5W
≤ 0.5W
< 2.2W
ケーブル長さ
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
/
最小曲げ半径
33-44.5mm
33-46mm
30mm
メディア
銅線
銅線
光ファイバ
ジャケット材質
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
OFNP
Q&A
質問する
全て (6)未回答の質問 (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    37
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    2024年4月15日
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    N***k

    Canada

    2024年2月13日
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    I***a

    Singapore

    2023年12月10日
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品