タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC/SCシンプレックス SMF)
#74512
#74512
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
2.7K 販売数
5 レビュー
6 Q&A
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
コネクタ:
LC
動作温度範囲:
0~70°C(32~158°F)
ラベルサービス:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年07月07日日曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
1000BASE-BX SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、10km、LC/SC)
仕様一覧
型番
SFP-GE-BX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LC/SCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-9~-3 dBm
受信感度
< -21dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
拡張温度範囲
-5 ~ 85°C (23 ~ 185°F)
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
高信頼性ネットワークソリューションのモジュールを選択する
1
カスタム互換ブランド
各ユニットは200以上のベンダーと互換性があり、弊社のテストセンターで完全にテストされています。
2
カスタムコネクタ
3
カスタム動作温度
商用温度、拡張温度、産業温度があり、環境に応じて選択できます。
4
カスタムラベル
オンラインカスタムラベル サービスを使用すると、独自のラベルをすばやく簡単に作成できます。
ニーズに合わせたカスタム製品
Q&A
質問する
全て (6)Connectivity Solutions (1)Connector Cleaning (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
L***n
Sweden
2020年7月03日
Worked great, no complaints here. Even gives TX/RX power info in the EdgeMAX software.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***e
Netherlands
2020年4月30日
Replaced my USG Pro 4 with a Unifi Dream Machine Pro, but these transceivers do not work with the UDMP unfortunately. Hopefully Unifi get around to releasing a firmware that supports them, as seems the problem is only with the UDMP working with USG and Edgerouter X SFP
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品