FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。
この写真はOM3LCSTDXに関するものです。

カスタム長さ LC/UPC-ST/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、OFNP、OM3)

#74376
#74376

BIF 10Gネットワーク

844円 (税込)
FS P/N: OM3LCSTDX
1.4K 販売数
0 レビュー
4 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この50/125 OM3マルチモード 光ファイバケーブル は、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネットの接続に適しています。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - ST/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10Gイーサネット距離
850nmで300m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
OFNP
ケーブル外径(OD)
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
スマート & 信頼性の高い-曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブル配線ネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA604-2に適合しています。

低曲げ損失ファイバ

BIFケーブルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ホッチキスで留めたり、角を曲がったりすることができます。

最小曲げ半径7.5mm

曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILおよびRLは、安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品